Wybierz kraj
KCM-51-V Totalizer
Electromechanic totalizer
Najważniejsze zalety w skrócie
- Electromechanical summator
- 5 decade devices
- Counter frequency 10 Hz
- Manual reset
- Power supply 230 V AC
- Fixing with latch fastener for easy installation
- Degree of protection IP42 in accordance with DIN EN 60529 (front only)
- Shock resistance in accordance with DIN EN 60068-2-27
- Vibration resistance in accordance with DIN EN 60068-2-6
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR