Wybierz kraj
NRN75-FP-A2-C-P3-V1 Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 75 mm non-flush
- Reduction factor = 1
- Weld Immune
- Short-term interference suppression magnetic fields












Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
- ZH
Dane techniczne produktu NRN75-FP-A2-C-P3-V1
| Switching function | complementary | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 75 mm |
| Installation | non-flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 55 mm |
| Reduction factor rAl | 1 | |
| Reduction factor rCu | 1 | |
| Reduction factor r304 | 1 | |
| Reduction factor rSt37 | 1 | |
| Output type | 4-wire |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC |
| Switching frequency | f | 0 ... 1 Hz |
| Hysteresis | H | typ. 3 % |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 3 V |
| Temperature drift | ± 10 % at 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) ± 20 % at -25 ... 0 °C (-13 ... 32 °F) and 50 ... 70 °C (122 ... 158 °F) | |
| Rated insulation voltage | UBIS | 50 V |
| Operating current | IL | 0 ... 200 mA |
| Off-state current | Ir | 0 ... 0.5 mA |
| No-load supply current | I0 | ≤ 20 mA |
| Time delay before availability | tv | ≤ 300 ms |
| Constant magnetic field | B | 5 mT |
| Alternating magnetic field | B | 5 mT |
| Tuning-out | typ. 75 ms | |
| Operating voltage indicator | LED, green | |
| Switching state indicator | LED, yellow |
| MTTFd | 824 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 30 V DC Output Switching Current: 200 mA | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Connection type | Connector plug | ||||||||||
| Housing material | PBT/metal | ||||||||||
| Sensing face | PBT, PTFE coated | ||||||||||
| Housing base | PBT | ||||||||||
| Degree of protection | IP68 | ||||||||||
| Connector | |||||||||||
| |||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.