Wybierz kraj
VAA-4E4A-G4-ZE/E2 ASi Input/Output Module
G4 module IP65, 4 inputs (PNP) and 4 electronic outputs
Najważniejsze zalety w skrócie
- Degree of protection IP65
- Flat or round cable connection (via standardized EEMS base, not included with delivery)
- Cable piercing method for flat cable
- Communication monitoring, turn-off
- Inputs for 2- and 3-wire sensors
- Power supply of outputs from the external auxiliary voltage
- Power supply of inputs from the module
- Function display for bus, ext. auxiliary voltage, inputs and outputs
- Monitoring of sensor overloads
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH