Wybierz kraj
RLK31-6/31/115 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor without polarization filter, plastic housing, 14 m detection range, red light, dark on, AC/DC version, relay contact output, no control elements, fixed cable
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- JA
- ZH