UB120-12GM-E5-V1 Ultrasonic Sensor

Single head system

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Extremely narrow projection cone
  • Switching output
  • Very small unusable area
  • 5 different output functions can be set
  • Short response time

Pokaż więcej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.1671,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • JA
  • ZH

Dane techniczne produktu UB120-12GM-E5-V1

Sensing range15 ... 120 mm
Adjustment range20 ... 120 mm
Dead band0 ... 15 mm
Standard target plate10 mm x 10 mm
Transducer frequencyapprox. 850 kHz
Response delayapprox. 9 ms
LED yellowindication of the switching state
flashing: program function object detected
LED redsolid red: Error
red, flashing: program function, object not detected
Operating voltageUB10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
No-load supply currentI0≤ 30 mA
Input type1 program input
operating distance 1: -UB ... +1 V, operating distance 2: +6 V ... +UB
input impedance: > 4,7 kΩ program pulse: ≥ 1 s
Output type1 switch output PNP Normally open/closed , programmable
Rated operating currentIe100 mA , short-circuit/overload protected
Default settingSwitch point A1: 20 mm Switch point A2: 120 mm
Voltage dropUd≤ 3 V
Repeat accuracy≤ 1 %
Switching frequencyf≤ 52 Hz
Range hysteresisH1 % of the set operating distance
Temperature influence± 1.5 % of full-scale value
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL approvalcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug M12 x 1 , 4-pin
Degree of protectionIP67
Material
Housingbrass, nickel-plated
Transducerepoxy resin/hollow glass sphere mixture; foam polyurethane, cover PBT
Mass25 g
Dimensions
Length70 mm
Diameter12 mm
Uwagi ogólne