NBB4-F1-E0-V3 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 4 mm flush
  • 3-wire DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV
  • ZH

Dane techniczne produktu NBB4-F1-E0-V3

Switching functionNormally open (NO)
Output typeNPN
Rated operating distancesn4 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 3.24 mm
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.45
Reduction factor r304 0.8
Reduction factor rBrass 0.55
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 1400 Hz
HysteresisHtyp. 5%
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2.5 V
Rated insulation voltageUBIS60 V
Operating currentIL0 ... 250 mA
Off-state currentIr0 ... 0.01 mA typ. 0.1 µA at 25 °C
No-load supply currentI0≤ 15 mA
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1530 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Protection classII
Rated insulation voltageUi60 V
Rated impulse withstand voltageUimp800 V
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Output Switching Current: 250 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialPA
Sensing facePA
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM8 x 1
Number of pins3
Tightening torque, fastening screwsThreading M3 ≤ 1.1 Nm
Dimensions
Height40 mm
Width12 mm
Length26 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.