Wybierz kraj
NCN12-18GM50-Z5-V1 Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 12 mm non-flush
- 2-wire DC
- Increased operating distance












Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
- ZH
Dane techniczne produktu NCN12-18GM50-Z5-V1
| Switching function | Normally closed (NC) | |
| Output type | Two-wire | |
| Rated operating distance | sn | 12 mm |
| Installation | non-flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 9.1 mm |
| Reduction factor rAl | 0.5 | |
| Reduction factor rCu | 0.45 | |
| Reduction factor r304 | 0.75 | |
| Reduction factor rBrass | 0.55 | |
| Output type | 2-wire |
| Operating voltage | UB | 3.5 ... 30 V |
| Switching frequency | f | 0 ... 1000 Hz |
| Reverse polarity protection | reverse polarity-conductive | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 3.5 V |
| Temperature drift | ± 15% | |
| Operating current | IL | 2 ... 100 mA |
| Off-state current | Ir | typ. 0.8 mA |
| Switching state indicator | LED, yellow |
| MTTFd | 1556 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 30 V DC Output Switching Current: 100 mA | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Connection type | Connector plug | |||||||
| Housing material | brass, nickel-plated | |||||||
| Sensing face | PBT | |||||||
| Degree of protection | IP67 | |||||||
| Connector | ||||||||
| ||||||||
| Mass | 51 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.