Wybierz kraj
KFU8-DW-1.D Rotation Speed Monitor
Rotation speed monitor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Speed monitoring up to 40 kHz
- 1 pre-select value with relay output and LED indicator
- 2-, 3-, 4-wire and NAMUR sensors as well as rotary encoder connectable
- Start-up delay
- Menu driven operation via 4 front keys
- Period measurement
- Output signal can be inverted
- Display devices can be set between 0.1 ... 2.5 sec.
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- SL
- ZH