NIE JEST JUŻ W SPRZEDAŻY

NVO5-SK3 Cable connector for one sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Cable connector for extension of sensor cables
  • Approved for zone 0
  • Waterproof, degree of protection IP67
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu NVO5-SK3

Degree of protectionIEC 60529
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degree of protectionIP67
Connectionfor cable diameter 5 ... 15 mm (0.2 ... 0.6 inch), PG16 cable gland, built-in terminal board for 3 leads
MaterialNylon 6.6
Massapprox. 60 g
Dimensions∅28 x 108 mm (∅1.1 x 4.25 inch)
Width32 mm
Length108 mm
EU-type examination certificateDEMKO 07 ATEX 142588
MarkingEx-Hexagon II 1G Ex ia IIB T3
Directive conformity
Directive 94/9/ECEN 50014, EN 50020, EN 50284
Supplementary informationEC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.