Wybierz kraj
NBB10-30GKK-WO Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 10 mm flush









Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
- ZH
Dane techniczne produktu NBB10-30GKK-WO
| Switching function | Normally closed (NC) | |
| Output type | Two-wire | |
| Rated operating distance | sn | 10 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | AC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 8.1 mm |
| Reduction factor rAl | 0.33 | |
| Reduction factor rCu | 0.28 | |
| Reduction factor r304 | 0.82 | |
| Output type | 2-wire |
| Operating voltage | UB | 20 ... 250 V |
| Switching frequency | f | 0 ... 20 Hz |
| Hysteresis | H | typ. 5 % |
| Short-circuit protection | no | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 8 V |
| Momentary current (20 ms, 0.1 Hz) | 0 ... 1600 mA | |
| Operating current | IL | 1.5 ... 200 mA |
| No-load supply current | I0 | ≤ 1.7 mA |
| Time delay before availability | tv | ≤ 20 ms |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 | |
| CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
| CCC approval | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Connection type | terminal compartment | |||||||
| Core cross section | up to 2.5 mm2 | |||||||
| Housing material | PBT | |||||||
| Sensing face | PBT | |||||||
| Degree of protection | IP67 | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
| Note | 1) In the temperature range below 0 °C, permissible operating voltage Ub 80...253 V Safety fuse ≤ 0.8 A (quick-blow) according to IEC 60127-2 Sheet 1 Recommendation: after a short circuit, check that the device is functioning correctly. | |||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.