REF-500MMx500MM Optical Reflective Film

Reflective tape on metal plate 500 mm x 500 mm

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Suitable for distance sensors EDM50, EDM120, EDM240, and VDM
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.1962,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-500MMx500MM

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialReflective tape, Plate: aluminum
Dimensions
Height2.4 mm
Width500 mm
Length500 mm
Mountingmounting holes
SeriesEDM , VDM
Uwagi ogólne