K-500R0%1 Measuring Resistor

Measuring resistor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 1-channel
  • Precision resistor
  • Conversion of 4 mA ... 20 mA/2 V ... 10 V
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu K-500R0%1

Measuring resistor500 Ω , 0.1 %, TK10
Dimensions∅10 x 28 mm (0.4 x 1.1 inch)
Uwagi ogólne