Wybierz kraj
NIE JEST JUŻ W SPRZEDAŻY
KFA6-SR2-Ex2.W Switch Amplifier
Najważniejsze zalety w skrócie
- 2-channel isolated barrier
- 230 V AC supply
- Dry contact or NAMUR inputs
- Relay contact output
- Line fault detection (LFD)
- Reversible mode of operation
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
Pokaż więcej
Preferowany typ











Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu KFA6-SR2-Ex2.W
| Signal type | Digital Input |
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 |
| Connection | terminals 14, 15 | |
| Rated voltage | Ur | 207 ... 253 V AC, 45 ... 65 Hz |
| Power dissipation | 1.2 W | |
| Power consumption | max. 1.3 W |
| Connection side | field side | |
| Connection | terminals 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6- | |
| Rated values | acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Open circuit voltage/short-circuit current | approx. 8 V DC / approx. 8 mA | |
| Switching point/switching hysteresis | 1.2 ... 2.1 mA / approx. 0.2 mA | |
| Line fault detection | breakage I ≤ 0.1 mA , short-circuit I > 6 mA | |
| Pulse/Pause ratio | min. 20 ms / min. 20 ms |
| Connection side | control side | |
| Connection | output I: terminals 7, 8, 9 ; output II: terminals 10, 11, 12 | |
| Output I, II | signal ; relay | |
| Contact loading | 253 V AC/2 A/cos φ > 0.7; 126.5 V AC/4 A/cos φ > 0.7; 40 V DC/2 A resistive load | |
| Energized/De-energized delay | approx. 20 ms / approx. 20 ms | |
| Mechanical life | 107 switching cycles |
| Switching frequency | ≤ 10 Hz |
| Input/Output | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff | |
| Input/power supply | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff | |
| Output/power supply | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff | |
| Output/Output | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff |
| Display elements | LEDs | |
| Labeling | space for labeling at the front |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Low voltage | |||||
| |||||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2006 | |
| Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
| Input | EN 60947-5-6:2000 |
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Degree of protection | IP20 | ||||||||||
| Connection | screw terminals | ||||||||||
| Mass | approx. 150 g | ||||||||||
| Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 inch) (W x H x D) , housing type B2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | ||||||||||
| EU-type examination certificate | PTB 00 ATEX 2081 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Supply | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Output | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Galvanic isolation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Directive conformity | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| FM approval | ||||||||
| ||||||||
| UL approval | ||||||||
| ||||||||
| CSA approval | ||||||||
| ||||||||
| IECEx approval | ||||||||
| ||||||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.
Powiązane wiadomości i zastosowania
Dowiedz się więcej o nowościach i zastosowaniach związanych z tym produktem.