NBN3-F31-E8-V16-V15 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Direct mounting on standard actuators
  • Fixed setting
W magazynie725,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV
  • ZH

Dane techniczne produktu NBN3-F31-E8-V16-V15

Switching function2 x normally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn3 mm
Installationflush mountable
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 2.43 mm
Reduction factor rAl 0.5
Reduction factor r304 1
Reduction factor rSt37 1.2
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 500 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionall connections
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3 V
Operating currentIL0 ... 100 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C
No-load supply currentI0≤ 25 mA
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd780 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Voltagemax. 32 V DC
Currentmax. 240 mA
Short-circuit protectionno
Reverse polarity protectionyes, with reversed output LED is out of function, therfore more power for solenoid valve
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection (system side)Connector plug Rd 24 x 1/8 inch
6 pin+PE
Connection (valve side)5-pin, M12 x 1 socket
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Tightening torque, fastening screws≤ 5 Nm
Dimensions
Height33.5 mm
Width65 mm
Length36 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.