Wybierz kraj
AIR20-8-H-2200/25/38a Active Infrared Scanner
Single-beam active infrared scanner, background suppression, max. installation height 2.2 m, black housing, relay contact output, terminal block
Najważniejsze zalety w skrócie
- Single-beam diffuse mode sensor with background suppression
- Can be used to secure closing edges or as an opening impulse sensor on automatic doors
- Can also be used as door handle monitor on revolving doors
- Narrow, precise long range light beam
- Suitable for moving or stationary mounting
- Not sensitive to ambient light
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH