REF-H85-2 Reflector

Reflector, rectangular 84.5 mm x 84.5 mm, mounting holes

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting holes for simple installation
  • High detection ranges achievable
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.139,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-H85-2

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height9 mm
Width84.5 mm
Length84.5 mm
Mountingmounting holes
Uwagi ogólne