FE-RR1 Reflector

Reflector, round ø 80.87 mm, central mounting hole

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting holes for simple installation
  • Round, corner-cube reflector
W magazynie92,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu FE-RR1

Construction typecircular
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
DimensionsDiameter: 80.87 mm
Mountingmounting hole
Uwagi ogólne