Wybierz kraj
RMS-M-RC Radar Sensor
Premium radar motion sensor with basic functionality, can be operated remotely, detection range 4.5 m x 2 m, max. installation height 4 m, black housing, relay contact output, cable connection
Najważniejsze zalety w skrócie
- Microwave motion sensor with basic functionality
- Reliable detection of people and vehicles
- Simplest adjustment of the sensing range
- Easily programmable
- Programmable by remote control
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT