MPL6HD Retroreflective Sensor

Photoelectric Sensors; MP Series Modular

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Harsh duty
  • Withstands 1200 psi washdown
  • Sensing range 9 m
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu MPL6HD

Sensing range9 meters
Light sourceInfrared
Light typeinfrared
Polarization filterno
MarkingCE
Function indicator2 LEDs
Control elementslight on / dark on
Response time≤ 1 ms
Output typedependent on base selected
StandardsEN 60947-5-2
ApprovalsCE, cULus
Ambient temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Storage temperature-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
Relative humidity95% RH (non-condensing)
Shock resistance50G
Vibration resistance10G, 10 ... 500 Hz
Degree of protectionIP69K
Material
HousingPolycarbonate
Optical faceplastic lens
SheathingGlass-filled acetal, Type 20
Dimensions
Height43.2 mm
Width39.6 mm
Depth52.3 mm
Uwagi ogólne