Wybierz kraj
AL2109-P-1820-3403/40b/49/143 Elevator Light Grid
High-resolution light grid for detecting people and objects
Najważniejsze zalety w skrócie
- Low-profile, high resolution light grid for monitoring locking edges on elevators and accesses
- Thru-beam light grid with integrated controller
- In accord with EN81-70 and EN12015/16
- Dense monitoring field with up to 135 beams ensures that small objects are detected
- Object detection up to distance of zero
- Automatic beam crossing
- Insensitive to reflection and ambient light
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT