REF-C60 Reflector

Reflector, round ø 61.8 mm, central mounting hole

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting holes for simple installation
W magazynie31,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-C60

Construction typecircular
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height7.2 mm
Diameter61.8 mm
Mountingmounting hole
Uwagi ogólne