AB-18 Mounting Angle

Mounting aid

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Retainer for all cylindrical sensors with M18 thread
W magazynie46,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu AB-18

Inside diameter18 mm
Material304 Stainless steel
Dimensions38.1 mm x 34.9 mm x 25.4 mm
Height25.4 mm
Width34.9 mm
Length38.1 mm
Uwagi ogólne