AB-12 Mounting Angle

Mounting aid

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Retainer for all cylindrical sensors with M12 thread
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu AB-12

Inside diameter12 mm
Material304 Stainless steel
Dimensions31.8 mm x 31.8 mm x 25.4 mm
Height25.4 mm
Width31.8 mm
Length31.8 mm
Uwagi ogólne