Wybierz kraj
FB6305* Relay output
Najważniejsze zalety w skrócie
- 4-channel
- Outputs wired to Ex e terminals
- Installation in suitable enclosures in Zone 1 or Zone 21
- Positive or negative logic selectable
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Permanently self-monitoring
- Output with watchdog
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE