Wybierz kraj
FB8206* EasyCom Com Unit for PROFIBUS DP/DP-V1
EasyCom Com Unit for PROFIBUS DP/DP-V1
Najważniejsze zalety w skrócie
- Interface between the I/O modules and the PCS/PLC
- Com unit for 80 analog or 184 digital channels
- Communication via PROFIBUS DP
- Installation in suitable enclosures in Zone 1
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
- HART communication via PROFIBUS DP V1 or service bus
- Configuration via GSD parameters from the control system
- Non-volatile memory for configuration and parameter settings
- Self configuration in redundant systems
- Permanently self-monitoring
- Outputs drive to safe state in case of failures
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE