UDC-30GM-085-3E3 Double Material Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Ultrasonic system for reliable detection of no, one, or two overlapping sheet materials
  • No teach-in required
  • Insensitive to printing, colors, and shining surfaces
  • Programmable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • JA
  • ZH

Dane techniczne produktu UDC-30GM-085-3E3

Sensing range50 ... 150 mm , optimal distance: 80 mm
Transducer frequency85 kHz
LED greenDisplay: single-layer material detected
LED yellowDisplay: no material (air)
LED redDisplay: 2-layer or multi-layer material detected
Operating voltageUB18 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
No-load supply currentI0< 200 mA
Time delay before availabilitytv< 500 ms
Input typeFunction input
0-level: -UB ... -UB + 1V
1-level: +UB - 1 V ... +UB
Pulse length≥ 100 ms
Functionin normal operation mode, the function input has to be connected with UB+ or UB-
Impedance≥ 4 kΩ
Output type3 switch outputs PNP, NC
Rated operating currentIe3 x 100 mA , short-circuit/overload protected
Voltage dropUd≤ 3 V
Switch-on delaytonapprox. 30 ms
Switch-off delaytoffapprox. 30 ms
Pulse extensionmin. 120 ms programmable
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL approvalcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Connection typecable PVC , 2 m
Core cross section0.14 mm2
Degree of protectionIP65
Material
Housingnickel plated brass; plastic components: PBT
Transducerepoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam
Mass300 g
Dimensions
Length90 mm
Diameter40 mm
Supplementary informationSwitch settings of the external programming adapter:
"output load": pull-down
"output logic": inv
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.