FE-BTS6M-3 Glass Fiber Optic

Glass fiber optic - diffuse

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Cylindrical sensing head
  • Straight optics
  • 5/16 - 24 UNF thread
  • Flexible PVC sheathing
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu FE-BTS6M-3

Sensor rangeMHP-FR: 45 mm
MHP-F: 90 mm
RL(K)61-LL: 160 mm
MPG6HD: 180 mm
Fiber optic lengthl3 ft (.914 m)
End pieceOptical axis: Straight
Type: Cylindrical / threaded barrel
Thread size: 5/16 - 24 UNF
Bending radiusmin. 19 mm
Fiber bundle diameter3.2 mm
Ambient temperature-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F)
Material
Optical faceglass
SheathingPVC
Coreglass
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
AdapterStainless steel, 4.7 mm diameter
Scope of delivery2 hex nuts included
Device seriesMP, MHP, Series 61
Uwagi ogólne