HPF-T021-H Plastic Fiber Optic

Plastic fiber optic - thru-beam

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu HPF-T021-H

Detection range340 mm
Fiber optic lengthl2000 mm
Fiber optic diameterd2.2 mm
End pieceSide view / Periscope
Bending radiusmin. 25 mm
StandardsEN 60947-5-2
ApprovalsCE
Ambient temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Material
Optical faceplastic
SheathingPE
Coreplastic
End piecemetal
Device seriesSU-series (without SU15-G)
ML17-LL
Uwagi ogólne