REF-H85HT Reflector

Reflector, rectangular 51 mm x 94 mm, mounting holes, high temperature resistant up to 500 °C

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Specially resistant to scratching and knocks
  • High temperature rated to 500 °C
W magazynie379,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-H85HT

Construction typerectangular
Ambient temperature-50 ... 500 °C (-58 ... 932 °F)
MaterialBorosilicate glass
Dimensions
Height8.8 mm
Width51 mm
Length94 mm
Mountingmounting holes
Uwagi ogólne