Wybierz kraj
RL31-54/115b/136 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter, plastic housing, 9 m detection range, red light, dark on, DC version, 2 push-pull outputs, no control elements, fixed cable with M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Compact and stable housing
- Glare protected with polarization filter
- Highly visible LED
- Powerful push-pull output
- Protection class II
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH