Dostępny jest już następca tego produktu.

NIE JEST JUŻ W SPRZEDAŻY

HiSHPSM/32/MM-01 HART Termination Board

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 32-channel
  • 24 V DC supply
  • Interface for serial or parallel wiring options
  • Dual RS 485 connections
  • Slot for HART Multiplexer

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu HiSHPSM/32/MM-01

Nominal voltage24 V DC
Fusing3.15 A , 5 x 20 mm (0.2 x 0.8 inch)
Power dissipation0.7 W , with Multiplexer
Reverse polarity protectionyes
HART signal channels
Number of channels32 unbalanced signal loops
Type/number2 x RS-485
Supplyyes
HART signal channels30 V DC
Ambient temperature-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Relative humidity5 ... 90 %, non-condensing
Core cross section2.5 mm2 (16 AWG)
Connectionfield side: fixed screw terminals
control side: fixed screw terminals
RS 485 interface: removable screw terminals
power: removable screw terminals
Massapprox. 500 g
Dimensions222 x 122 x 208 mm (8.7 x 4.8 x 8.2 inch) (W x H x D) , depth including module assembly with HiDMux2700
Height122 mm
Width222 mm
Depth208 mm
MountingDIN rail mounting
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Uwagi ogólne