Wybierz kraj
DK12-11/A/124/136 Print Mark Contrast Sensor
Print mark contrast sensor, 11 mm detection range, RGB light perpendicular to the longitudinal direction of the housing, light/dark ON, external Teach-In, 2 push-pull outputs, M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH