LME 18-2,3-1,0-K10 Glass Fiber Optic

Glass fiber optic - thru-beam with metal covering

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Sturdy metallic version
  • Right angled sensing head
  • Chemical-resistant
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu LME 18-2,3-1,0-K10

Fiber optic lengthl1000 mm
Fiber optic diameterd5 mm
Adapter form18
End pieceCylindrical right angle
Bending radiusmin. 20 mm
Fiber bundle diameter2.3 mm
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) [End head and Covering]
Storage temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degree of protectionIP40
Material
Optical faceglass
Sheathingmetal
CoreGlass fiber
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
AdapterPBT
Extraction force120 N
Device seriesVariKont M
Uwagi ogólne