VAZ-MH 100-70MM Signal Tower Accessory

Mounting aid element for signal tower, straight

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Modular design
  • 70-mm-series
W magazynie121,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: USA - cULus
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dane techniczne produktu VAZ-MH 100-70MM

UL File NumberE223176
Colorblack
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mass63 g
Dimensions
Height110 mm
Diameter70 mm
Uwagi ogólne