VAZ-CLAMP-70MM Stack Light Terminal Base

Stack light terminal base with cover plate

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Modular design
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • 70-mm-series
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.164,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dane techniczne produktu VAZ-CLAMP-70MM

UL File NumberE223176
Colorblack
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degree of protectionIP65
ConnectionBayonet system
Massapprox. 60 g
Dimensions
Height52 mm
Diameter70 mm
Notefits the straight mounting bracket
Uwagi ogólne