ML29 Front Plate Faceplate

Faceplate for ML29 thru-beam sensors

Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Dane techniczne produktu ML29 Front Plate

Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialMakrolon (IR permeable)
Massapprox. 11 g
Dimensions
Height15.15 mm
Width20.4 mm
Length155 mm
SeriesML29
Uwagi ogólne