Wybierz kraj
HiATB01-HART-4X8 HART Communication Board
HART Communication Board
Najważniejsze zalety w skrócie
- 4 x 8-channel
- 24 V DC supply
- Suitable for HART communication
- Dual RS 485 connections
- Used with HiC Termination Boards
- LED indicator for supply status
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR