REF-H50HT Reflector

Reflector, rectangular 47.9 mm x 47.25 mm, mounting holes, fixing strap

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting holes for simple installation
  • High temperature rated to 120 °C (248 °F)
W magazynie149,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-H50HT

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 120 °C (-4 ... 248 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height8.5 mm
Width51.4 mm
Length60.3 mm
Mountingmounting holes
Uwagi ogólne