REF-H50x100HT Reflector

Reflector, rectangular 49.5 mm x 122 mm, mounting holes, high temperature applications

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting holes for simple installation
  • High temperature rated to 120 °C (248 °F)
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-H50x100HT

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 120 °C (-4 ... 248 °F) ; briefly (< 2 min) up to 160 °C (320 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height8.4 mm
Width49.5 mm
Length122 mm
Mountingmounting holes
Uwagi ogólne