Wybierz kraj
NBN3-F25-E9-V1 Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Direct mounting on standard actuators












Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
- ZH
Dane techniczne produktu NBN3-F25-E9-V1
| Switching function | 2 x normally closed (NC) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 3 mm |
| Installation | flush mountable | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 2.43 mm |
| Actual operating distance | sr | 2.7 ... 3.3 mm typ. |
| Reduction factor rAl | 0.5 | |
| Reduction factor rCu | 0.4 | |
| Reduction factor r304 | 1 | |
| Reduction factor rSt37 | 1.1 | |
| Output type | 3-wire |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V |
| Switching frequency | f | 0 ... 500 Hz |
| Hysteresis | H | typ. 5 % |
| Reverse polarity protection | all connections | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 3 V |
| Operating current | IL | 0 ... 200 mA |
| Off-state current | Ir | 0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C |
| No-load supply current | I0 | ≤ 35 mA |
| Time delay before availability | tv | ≤ 500 ms |
| Operating voltage indicator | LED, green | |
| Switching state indicator | LED, yellow |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 30 V DC Output Switching Current: 200 mA | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | Connector plug | ||||||||||
| Housing material | PBT | ||||||||||
| Sensing face | PBT | ||||||||||
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||
| Connector | |||||||||||
| |||||||||||
| Tightening torque, fastening screws | M5 x 25 : ≤ 2.7 Nm | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.