Wybierz kraj
CMCM Corrosion Monitoring CorrTran MV
Najważniejsze zalety w skrócie
- Please see Metal Samples for purchase: http://www.alspi.com
- On-line corrosion monitoring, multivariable
- 2-wire, 4 mA ... 20 mA transmitter, HART interface
- General corrosion, localized corrosion (pitting), and conductance monitoring via HART
- Stern-Geary B value automatically updated for changes in the process
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE