Wybierz kraj
VBA-4E4A-KE-ZE/R ASi Input/Output Module
KE switch cabinet module, 4 inputs (PNP) and 4 relay outputs
Najważniejsze zalety w skrócie
- Housing with removable, mechanical and color coded terminals
- Communication monitoring
- Inputs for 2- and 3-wire sensors
- Isolated relay output
- Addressing jack
- Selectable supply to the sensors: External or from the module
- Function display for bus, internal sensor supply, inputs, and outputs
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR