K-LA01 Auxiliary Lens

Auxiliary lens, collimation lens increases operating range by up to 4 times, M 2.6 thread

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Collimation lens
  • Thread M2.6
  • increases operating range by up to four times
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu K-LA01

Ambient temperature-30 ... 200 °C (-22 ... 392 °F)
MaterialStainless steel
Massapprox. 1 g
Uwagi ogólne