NIE JEST JUŻ W SPRZEDAŻY

NVO5-11 Warning Device for Containers and Tanks

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 230 V AC supply voltage
  • Two independent, potential-free change-over contacts
  • Visual and acoustic alarm
  • Connection to central monitoring system
  • Easy installation on DIN rail

Pokaż więcej

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu NVO5-11

Connectionterminals 5, 6, 7
Rated voltageUr230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz
Fusingmax. 10 A
Power consumption6 VA
Display elementsLED SUPPLY (power supply), one yellow LED
LED SYSTEM OK (indication operating status), one green LED
LED ALARM (alarm active), one yellow LED
LED SENSOR FAILURE (sensor fault), one red LED
Control elementsbutton ALARM RESET: reset of the alarm relays and of the acoustic alarm
Connectioninput 1: sensors KVF/NVF terminals 13+, 15-
input 2: NAMUR ON/OFF terminals 22+, 24-
Connectionoutput 1: terminals 1, 2, 3; output 2: terminals 10, 11, 12
Outputvolt-free change-over contact
Contact loading250 V AC/4 A/100 VA
Output/power supplyreinforced insulation acc. to EN 50178, rated insulation voltage 300 Veff
Output/Outputreinforced insulation acc. to EN 50178, rated insulation voltage 300 Veff
Electromagnetic compatibility
Directive 89/336/EECEN 61000-6-2 , EN 61000-6-3
Galvanic isolationEN 50178
Degree of protectionIEC 60529
Ambient temperature-15 ... 40 °C (5 ... 104 °F)
Degree of protectionIP20
Mass325 g
Dimensions70 x 86 x 58 mm (2.8 x 3.4 x 2.3 inch)
Height86 mm
Width70 mm
Length58 mm
MountingDIN rail, system M36
EU-type examination certificateDEMKO 07 ATEX 142589
MarkingEx-Hexagon II (1)G [Ex ia] IIB
VoltageUoinput 1: 21 V ; input 2: 12.6 V
CurrentIoinput 1: 300 mA ; input 2: 300 mA
PowerPoinput 1: 1.55 W ; input 2: 1.2 W
External capacitanceCoinput 1: 0.6 µF ; input 2: 0.3 µF
External inductanceLoinput 1: 0.5 mH ; input 2: 0.5 mH
Directive conformity
Directive 94/9/ECEN 50014, EN 50020, EN 60079-14
Supplementary informationEC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.