Wybierz kraj
K24-STR-24..30VDC-10A Switching Power Supply
Power supply, 24 to 30 V DC, 10 A
Najważniejsze zalety w skrócie
- 8 ... 10 A output load
- 230/115 V AC supply voltage
- Sustained short-circuit proof, overload-proof and open-circuit proof
- 24 ... 30 V DC output voltage, can be regulated
- LED operating display
- LED output overload indicator
- SELV
- Suitable for AS-Interface power supply in gateway-integrated data decoupling
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH