Wybierz kraj
PIR20/31 sw Passive infrared motion sensor
Presence detector using infrared heat radiation for detecting people, detection range 1.8 m x 2.6 m, max. installation height 5 m, black housing, relay contact output, screw terminals
Najważniejsze zalety w skrócie
- Door activation sensor
- One of the smallest sensors for person detection
- Reliable detection through change in the thermal image from +/- 0.5 °C
- Accurate and seamless field adjustment through aperture and zoom function
- Function only in case of movement
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- IT