Wybierz kraj
NBN8-12GM65-US-V12 Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 8 mm non-flush
- 2-wire AC/DC












Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
Dane techniczne produktu NBN8-12GM65-US-V12
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | Two-wire | |
| Rated operating distance | sn | 8 mm |
| Installation | non-flush | |
| Output polarity | AC/DC | |
| Reduction factor rAl | 0.5 | |
| Reduction factor rCu | 0.45 | |
| Reduction factor r304 | 0.75 | |
| Output type | 2-wire |
| Switching frequency | f | 30 Hz |
| Hysteresis | H | 3 ... 15 % typ. 5 % |
| Reverse polarity protection | reverse polarity tolerant | |
| Short-circuit protection | yes | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 8 V |
| Rated operating current | Ie | 8 ... 200 mA AC/DC |
| Off-state current | Ir | ≤ 0.8 mA |
| Operating voltage indicator | LED, green | |
| Switching state indicator | LED, yellow |
| Rated operating voltage | Ue | 20 ... 250 V AC/DC |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 30 | |
| CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
| CCC approval | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Connection type | Connector plug | |||||||
| Housing material | brass, nickel-plated | |||||||
| Sensing face | PBT | |||||||
| Degree of protection | IP67 | |||||||
| Connector | ||||||||
| ||||||||
| Mass | 39 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
| Scope of delivery | 2 self locking nuts in scope of delivery |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.