VAZ-TUBE400-70MM Signal Tower Accessory

Signal tower, tube extension element for positioning tube

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Modular design
  • Anodized aluminum
  • 70-mm-series
Product Compliance: USA - cULus
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dane techniczne produktu VAZ-TUBE400-70MM

UL File NumberE223176
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Materialanodized aluminum
Mass120 g
Uwagi ogólne