Wybierz kraj
VAR-G4F ASi Repeater
AS-Interface Advanced Repeater
Najważniejsze zalety w skrócie
- Minimum delay of signal
- Line lengthening by 100 m (max. 2 repeater in series)
- Galvanic isolation between AS-Interface circuits 1 and 2
- No parameterization
- Need no specific address on the AS-Interface bus
- Base for flat cable included in delivery
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH