REF-S20F Reflector

Reflector, round ø 20 mm, screw fixing M4

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Screw mounting for simple installation
  • Chemical-resistant
  • tested by ECOLAB
Approval symbol
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dane techniczne produktu REF-S20F

Construction typecircular
Ambient temperature-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Degree of protectionIP68
MaterialPET
Dimensions
Height14.9 mm
Diameter20 mm
Mountingscrew fixing
Uwagi ogólne